Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 6.0 36.0 M6 Aço

Esta extremidade de vara pesada macho com um rolamento simples esférico integral une duas varas, cabos ou outros componentes. É fácil de instalar, enroscando na posição. Pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C mantendo a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20263911

Número de peça do fabricante:

20263911

16 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 24,36 €
10 - 19 21,92 €
20 - 49 20,71 €
50 + 19,49 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

24,36 €

1 x 24,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 12.70
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Weight g 20.0
a2 6.5
l3 12.0
w1 9.0
w2 6.75
Dyn. load C max. kN 4.6
Static load C0 max. kN 7.8
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos