20263904
20263904
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 24,36 € |
10 - 19 | 21,92 € |
20 - 49 | 20,71 € |
50 + | 19,49 € |
Thread hand | Right Hand |
---|---|
d1 | 5.0 |
l1 | 33.0 |
d2 | M5 |
d3 | 11.11 |
l2 | 20.0 |
d4 | 18.0 |
a1 | 13.0 |
Weight g | 14.0 |
a2 | 7.5 |
l3 | 9.0 |
w1 | 8.0 |
w2 | 6.00 |
Dyn. load C max. kN | 3.9 |
Static load C0 max. kN | 5.6 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar