20263874
20263874
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 108,98 € |
10 - 19 | 98,08 € |
20 - 49 | 92,63 € |
50 + | 87,18 € |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 22.0 |
l1 | 84.0 |
d2 | M22 |
d3 | 38.10 |
l2 | 51.0 |
d4 | 54.0 |
a1 | 15.5 |
Weight g | 440.0 |
a2 | 10.0 |
l3 | 26.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 20.00 |
Dyn. load C max. kN | 38.2 |
Static load C0 max. kN | 95.6 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar