20264253
20264253
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 38,10 € |
10 - 19 | 34,29 € |
20 - 49 | 32,39 € |
50 + | 30,48 € |
Thread hand | Right Hand |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 50.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
d4 | 32.0 |
d5 | 17.5 |
d6 | 22.0 |
l2 | 22.0 |
Weight g | 109.0 |
l3 | 16.0 |
l4 | 6.5 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.00 |
A/F | 19.0 |
a1 | 13.0 |
a2 | 8.0 |
Dyn. load C max. kN | 12.42 |
Static load C0 max. kN | 33.4 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar