10108277
CCP-1-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,3941 € |
2500 + | 0,3745 € |
Cor | Natural |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 31.8 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.252 in |
Altura geral | 22.1 mm |
Altura geral | 0.87 in |
Espessura Total | 7.1 mm |
Espessura Total | 0.28 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Diâmetro do furo compatível | 3.2 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.126 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar