10200025
1221453
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 1,0878 € |
500 + | 1,0335 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
---|---|
Comprimento do espaçador | 0.315 in |
Comprimento da rosca | 6.0 mm |
Comprimento da rosca | 0.236 in |
Comprimento interno da rosca | 5.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.197 in |
Tamanho da rosca | M2.5 |
Tipo de rosca | Métrico |
Tipo | Espaçador recortado macho/fêmea |
Forma do espaçador | Hexagonal |
Material completo | Aço inoxidável 303 |
Terminar | Sem acabamento |
Especificações | DIN 76-B |
Padrão | DIN |
Padrão | BR |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar