10168585
RTSN-M3-18-7-1
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,2848 € |
2500 + | 0,2706 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Comprimento interno da rosca | 10.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.394 in |
Forma do espaçador | Redonda |
Funcionalidades especiais | Preenchido com vidro |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M3 |
Diâmetro | 7.0 mm |
Diâmetro | 0.276 in |
Comprimento do espaçador | 18.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.709 in |
Material completo | Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25% |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Tipo | Round Threaded Spacer |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar