10373156
36M40MF019
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,4585 € |
2500 + | 0,4355 € |
Cor | Natural |
---|---|
Comprimento interno da rosca | 9.5 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.374 in |
Forma do espaçador | Hexagonal |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M4 x 0.7 |
Comprimento do espaçador | 19.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.748 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar