10372852
36M30MF008
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2097 € |
5000 - 19999 | 0,1887 € |
20000 + | 0,1698 € |
Cor | Natural |
---|---|
Comprimento interno da rosca | 4.7 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.185 in |
Forma do espaçador | Hexagonal |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M3 x 0.5 |
Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.315 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar