10226827
303060000002
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 249 | 1,0952 € |
250 + | 1,0388 € |
Cor | Natural |
---|---|
Comprimento interno da rosca | 9.0 mm |
Comprimento interno da rosca | 0.354 in |
Forma do espaçador | Hexagonal |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M3 |
Comprimento do espaçador | 18.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.709 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Tipo | Espaçador fêmea/fêmea |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar