Menu Procurar

Porca espaçadora 8.0 mm (C) PC Transparente

This spacer nut fits into a square hole and can secure a PCB with the use of a 4.2mm self tapping screw. When being screwed down, lateral wings expand to help secure the fixing. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Referência da Essentra:

10171981

Número de peça do fabricante:

SN-312

2000 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,5021 €
5000 + 0,477 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

502,10 €

1000 x 0,5021 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Transparente
Material completo Policarbonato
Forma da cabeça Redonda
Funcionalidades especiais Necessita de parafuso autocolante
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #8
Comprimento do espaçador 8.0 mm
Tamanho do quadrado 7.9 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos