10301784
550981
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 17,05 € |
20 - 99 | 8,12 € |
100 + | 7,71 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da esfera | 25.4 mm |
---|---|
Diâmetro da esfera | 1 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 25.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 25.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 55.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 121.3 lbs |
Diâmetro do Corpo | 39.7 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.563 in |
Altura da cabeça | 39.7 mm |
Altura da cabeça | 1.563 in |
Altura geral | 62.7 mm |
Altura geral | 2.469 in |
Tamanho da rosca | M8 |
Código do material | 8301300000 |
Material completo | Zinco |
Método de montagem | Aço roscado |
Largura da esfera | 25.4 mm |
Largura da esfera | 1 in |
Material da esfera | Aço carbono |
Altura do corpo | 39.7 mm |
Altura do corpo | 1.563 in |
Tipo | Transferência de esferas - serviços médios |
Diâmetro total | 39.7 mm |
Diâmetro total | 1.563 in |
Diâmetro | 39.7 mm |
Diâmetro | 1.563 in |
Orientação | Para cima/para baixo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar