10301746
550977
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 6,751 € |
50 + | 6,406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro da esfera | 19.0 mm |
---|---|
Diâmetro da esfera | 0.748 in |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 10.0 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 10.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 20.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 44.1 lbs |
Diâmetro do Corpo | 32.1 mm |
Diâmetro do Corpo | 1.264 in |
Altura da cabeça | 30.2 mm |
Altura da cabeça | 1.189 in |
Altura geral | 60.2 mm |
Altura geral | 2.37 in |
Tamanho da rosca | M8 |
Código do material | 8301300000 |
Material completo | Zinco |
Método de montagem | Tirante roscado |
Largura da esfera | 19.0 mm |
Largura da esfera | 0.748 in |
Material da esfera | Aço carbono |
Altura do corpo | 30.2 mm |
Altura do corpo | 1.189 in |
Tipo | Transferência de esferas - serviços médios |
Diâmetro total | 32.1 mm |
Diâmetro total | 1.264 in |
Diâmetro | 32.14 mm |
Diâmetro | 1.265 in |
Orientação | Para cima/para baixo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar