10185551
104001300005
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 20,60 € |
5 + | 19,56 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diâmetro do furo | 8.0 mm |
---|---|
Diâmetro do furo | 0.315 in |
Largura da face | 8.0 mm |
Largura da face | 0.315 in |
Diâmetro do hub | 16.0 mm |
Diâmetro do hub | 0.63 in |
Largura do hub | 8.0 mm |
Largura do hub | 0.315 in |
Largura total | 20.0 mm |
Largura total | 0.787 in |
Material completo | Polioximetileno |
Cor | Natural |
Número de dentes | 50 |
Tipo de engrenagem | Engrenagem de dente reto |
Código do material | 3926300090 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Diâmetro do passo | 50.0 mm |
Diâmetro do passo | 1.969 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar