Menu Procurar

Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Aço

As porcas de aço quadradas com furos são fixadores utilizados em aplicações pesadas com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Os furos permitem a lubrificação fácil, possibilitando mecanismos de bloqueio seguros e um peso reduzido. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20149383

Número de peça do fabricante:

20149383

5 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 62,02 €
10 - 19 55,82 €
20 - 49 52,72 €
50 - 99 49,62 €
100 + 46,51 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

62,02 €

1 x 62,02 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 48.0
w2 38.0
Tamanho da rosca TR30 x 6
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos