Menu Procurar

Porca quadrada TR20 x 4 40.0 Latão

As porcas de cobre quadradas são um tipo de fixador utilizado em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São fortes e resistentes à corrosão, humidade e outros elementos permitindo o aperto fácil, preciso e seguro de parafusos de avanço. Contam com rosca manual à esquerda e são utilizadas em indústrias como o setor automóvel.
Referência da Essentra:

20149154

Número de peça do fabricante:

20149154

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 63,77 €
10 - 19 57,39 €
20 - 49 54,20 €
50 + 51,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

63,77 €

1 x 63,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 1412.0
h1 & w1 40.0
Tamanho da rosca TR20 x 4
Material Latão
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos