Menu Procurar

Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Bronze

A porca de bronze quadrada é um fixador mecânico utilizado quando é necessária uma ligação segura e robusta. Fornece estabilidade e força, o que a torna adequada para aplicações de cargas médias. Conta com rosca manual à direita e inclui um furo que permite ao parafuso passar e fixar-se na posição
Referência da Essentra:

20149116

Número de peça do fabricante:

20149116

4 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 213,77 €
10 + 192,38 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

213,77 €

1 x 213,77 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 4013.0
d2 8.0
h1 & w1 60.0
h2 8.5
l2 55.0
w2 49.0
Tamanho da rosca TR40 x 7
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos