Menu Procurar

Porca quadrada TR20 x 4 35.0 Aço

A porca de aço quadrada é um tipo de fixador utilizado em aplicações pesadas com reduzidas velocidades de rotação, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto. Fornece uma solução de aperto segura e durável. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20148782

Número de peça do fabricante:

20148782

6 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 11,55 €
10 - 19 10,40 €
20 - 49 9,81 €
50 - 99 9,24 €
100 + 8,66 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,55 €

1 x 11,55 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 20.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 1412.0
h1 & w1 35.0
Tamanho da rosca TR20 x 4
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos