Menu Procurar

Pino 6.0 M4 x 0.7 Aço inoxidável

O fecho de fixação com um toque com fixação de bola é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora um êmbolo carregado em mola que engrena uma série de rolamentos esféricos quando o fecho de fixação é inserido no furo. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20190545

Número de peça do fabricante:

20190545

Em produção Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 7,65 €
10 - 19 6,89 €
20 - 49 6,50 €
50 - 99 6,12 €
100 + 5,74 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,65 €

1 x 7,65 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 6.0
d2 M4 x 0.7
l1 5.8
A/F 5.0
Weight g 2.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos