Menu Procurar

Fixador de toque único M3 x 0.5 28.0 Aço

O fecho de fixação com um toque com fixação de bola é ideal para aplicações que exijam mudanças rápidas e recorrentes. Incorpora um êmbolo carregado em mola que engrena uma série de rolamentos esféricos quando o fecho de fixação é inserido no furo. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20191979

Número de peça do fabricante:

20191979

8 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 61,23 €
10 - 19 55,10 €
20 - 49 52,04 €
50 - 99 48,98 €
100 + 45,92 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

61,23 €

1 x 61,23 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For single panel thickness 6-14
For pin dia. 8.0
d1 tol. h9 18.0
d2 34.0
d3 34.0
d4 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 28.0
h2 10.0
l1 5.5
Clamping force N 9.0
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 400.0
Material Aço
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos