20190699
20190699
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 62,49 € |
10 - 19 | 56,24 € |
20 - 49 | 53,12 € |
50 - 99 | 49,99 € |
100 + | 46,87 € |
For single panel thickness | 3-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 | M16 x 1.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 19.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 15.5 |
h3 | 8.5 |
l1 | 9.5 |
Clamping force N | 6.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8466209800 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar