Menu Procurar

Porca sextavada TR16 x 4 24.0 Aço

A porca sextavada em aço foi concebida para fornecer uma preensão segura e impedir o desaperto devido à vibração ou movimento. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Conta com rosca à direita e é utilizada em aplicações em que seja necessário um elevado grau de força e durabilidade.
Referência da Essentra:

20148294

Número de peça do fabricante:

20148294

35 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 7,74 €
10 - 19 6,97 €
20 - 49 6,58 €
50 - 99 6,19 €
100 + 5,80 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,74 €

1 x 7,74 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR16 x 4
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 16.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 365.0
A/F tol. h11 24.0
Weight kg 0.065
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos