10235317
1220777
Quantidade | Preço unitário |
---|
Tamanho da rosca | M10 x 1.0 |
---|---|
Comprimento do parafuso | 6.0 mm |
Comprimento do parafuso | 0.236 in |
Força final da terminação | 16.0 N |
Força final da terminação | 16.0 N |
Diâmetro da cabeça | 25.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.984 in |
Altura da maçaneta | 20.0 mm |
Altura da maçaneta | 0.787 in |
Comprimento total | 34.0 mm |
Comprimento total | 1.339 in |
Tipo de fecho da pega | Com fecho |
Tamanho do corpo da rosca | M10 x 1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar