10196038
1220769
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 10,011 € |
50 + | 9,51 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tamanho da rosca | M16 x 1.5 |
---|---|
Comprimento do parafuso | 10.0 mm |
Comprimento do parafuso | 0.394 in |
Força final da terminação | 35.00 N |
Força final da terminação | 35.00 N |
Diâmetro da cabeça | 33.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 1.299 in |
Altura da maçaneta | 25.5 mm |
Altura da maçaneta | 1.004 in |
Comprimento total | 47.5 mm |
Comprimento total | 1.87 in |
Terminar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de fecho da pega | Com fecho |
Código do material | 7318190090 |
Tamanho do corpo da rosca | M16 x 1,5 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar