10195802
1220744
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 49 | 6,406 € |
50 + | 6,082 € |
Tamanho da rosca | M8 x 1.0 |
---|---|
Comprimento do parafuso | 5.0 mm |
Comprimento do parafuso | 0.197 in |
Força final da terminação | 12.00 N |
Força final da terminação | 12.00 N |
Diâmetro da cabeça | 21.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 0.827 in |
Altura da maçaneta | 16.5 mm |
Altura da maçaneta | 0.65 in |
Comprimento total | 27.5 mm |
Comprimento total | 1.083 in |
Terminar | Mate |
Material completo | Poliamida |
Tipo de fecho da pega | Sem bloqueio |
Código do material | 7318190090 |
Tamanho do corpo da rosca | M8 x 1 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar