10316948
RCP-86
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
50 - 499 | 3,2824 € |
500 - 2499 | 1,5632 € |
2500 + | 1,485 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Branco |
---|---|
Hardware adicional incluído | Roll Pin |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 90 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 194 °F |
Comprimento total | 24.9 mm |
Comprimento total | 0.98 in |
Largura total | 6.4 mm |
Largura total | 0.252 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Quantidade da embalagem | 500 |
Estilo | Tipo 7 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar