10316924
RCP-46
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 3,043 € |
2500 + | 2,8908 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Branco |
---|---|
Hardware adicional incluído | Roll Pin |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 90 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 194 °F |
Comprimento total | 38.1 mm |
Comprimento total | 1.5 in |
Largura total | 8.0 mm |
Largura total | 0.315 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Quantidade da embalagem | 500 |
Estilo | Tipo 4 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar