10316863
RCP-06
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 999 | 2,0683 € |
1000 - 4999 | 0,9849 € |
5000 + | 0,9356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Branco |
---|---|
Hardware adicional incluído | Roll Pin |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 90 °C |
Intervalo de temperatura operacional | -40 - 194 °F |
Comprimento total | 28.6 mm |
Comprimento total | 1.126 in |
Largura total | 9.5 mm |
Largura total | 0.374 in |
Espessura do painel | 1.6 mm |
Espessura do painel | 0.063 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Quantidade da embalagem | 500 |
Estilo | Tipo 1 |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar