Menu Procurar

Dobradiça de balanço livre 50.0 mm 50.0 mm 11.0 mm Preto

Referência da Essentra:

20064969

Número de peça do fabricante:

199203E

6008 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 8,751 €
100 + 5,233 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

87,51 €

10 x 8,751 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.0 mm
Comprimento total 50.0 mm
Espessura Total 11.0 mm
Largura total 50.0 mm
Material do pino Aço inoxidável
Forma da folha Retangular
Número de furos de montagem 4
Inclui Fasteners not included
Especificações DIN-EN 1774
Código do material 3926909790
Tipo de dobradiça Dobradiça
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Pino
Removibilidade Fixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos