20064945
199201E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 12,244 € |
100 + | 7,324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Comprimento total | 50.0 mm |
Comprimento total | 1.969 in |
Espessura Total | 11.0 mm |
Espessura Total | 0.433 in |
Largura total | 50.0 mm |
Largura total | 1.969 in |
Material do pino | Aço inoxidável |
Forma da folha | Retangular |
Número de furos de montagem | 2 |
Inclui | Fasteners not included |
Especificações | DIN-EN 1774 |
Código do material | 3926909790 |
Tipo de dobradiça | Dobradiça |
Orientação de montagem | Universal |
Método de montagem | Pino |
Removibilidade | Fixo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar