20121693
099128E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 19,50 € |
50 + | 12,17 € |
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Comprimento total | 50.0 mm |
Comprimento total | 1.969 in |
Espessura Total | 11.0 mm |
Espessura Total | 0.433 in |
Largura total | 63.0 mm |
Largura total | 2.48 in |
Material do pino | Aço inoxidável |
Terminar | Sem acabamento |
Forma da folha | Retangular |
Número de furos de montagem | 4 |
Inclui | Fasteners not included |
Código do material | 8302100090 |
Tipo de dobradiça | Dobradiça |
Orientação de montagem | Universal |
Método de montagem | Pino |
Removibilidade | Fixo |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar