10625477
59962
Quantidade | Preço unitário |
---|
Espessura da folha | 2.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.098 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.256 in |
Comprimento total | 138.0 mm |
Comprimento total | 5.433 in |
Espessura Total | 10.5 mm |
Espessura Total | 0.413 in |
Largura total | 89.0 mm |
Largura total | 3.504 in |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a pó preto |
Inclui | Fasteners not included |
Forma da folha | Seta |
Depressão do orifício de montagem | Plana |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Método de montagem | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
Orientação de montagem | Universal |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 6 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Fixo |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar