20126285
59940
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 2.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.098 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.256 in |
Comprimento total | 138.0 mm |
Comprimento total | 5.433 in |
Espessura Total | 10.3 mm |
Espessura Total | 0.406 in |
Largura total | 85.0 mm |
Largura total | 3.346 in |
Cor | Prateado |
Terminar | Polido |
Inclui | Fasteners not included |
Forma da folha | Seta |
Material completo | Aço inoxidável 304;Aço inoxidável 303 |
Depressão do orifício de montagem | Plana |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Método de montagem | Porcas de fixação; Parafusos/Porcas |
Orientação de montagem | Universal |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 6 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar