10300008
550068
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 40,00 € |
20 - 99 | 19,05 € |
100 + | 18,10 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 9.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.374 in |
Comprimento total | 131.0 mm |
Comprimento total | 5.157 in |
Espessura Total | 18.0 mm |
Espessura Total | 0.709 in |
Largura total | 108.0 mm |
Largura total | 4.252 in |
Cor | Preto |
Terminar | Banhado a níquel |
Forma da folha | Seta |
Material completo | Poliamida preenchida com vidro a 30% |
Depressão do orifício de montagem | Plana |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 5 |
Material do pino | Aço |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar