20074890
399125E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 29 | 29,56 € |
30 + | 19,59 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Comprimento total | 60.0 mm |
Comprimento total | 2.362 in |
Espessura Total | 15.0 mm |
Espessura Total | 0.591 in |
Largura total | 90.0 mm |
Largura total | 3.543 in |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a pó preto |
Forma da folha | Retangular |
Material completo | Zamak ZnAl4Cu1; aço inoxidável |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Fixo |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar