20054083
299203E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 8,81 € |
100 + | 4,566 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 5.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.197 in |
Comprimento total | 40.0 mm |
Comprimento total | 1.575 in |
Espessura Total | 9.0 mm |
Espessura Total | 0.354 in |
Largura total | 40.0 mm |
Largura total | 1.575 in |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a pó preto |
Forma da folha | Quadrada |
Material completo | Poliamida preenchida com vidro a 30% |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Fixo |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar