20063801
1599633
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 + | 5,08 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 4.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.157 in |
Diâmetro do furo de montagem | 10.0 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.394 in |
Comprimento total | 135.0 mm |
Comprimento total | 5.315 in |
Largura total | 60.0 mm |
Largura total | 2.362 in |
Cor | Natural |
Terminar | Zinc Plated |
Inclui | Fasteners not included |
Forma da folha | Retangular |
Material completo | Aço;Aço inoxidável |
Depressão do orifício de montagem | Plana |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Método de montagem | Porcas/parafusos de fixação |
Orientação de montagem | Universal |
Estilo de montagem | Montagem de superfície |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Fixo |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar