10208014
1334624
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 19 | 84,59 € |
20 - 99 | 40,28 € |
100 + | 38,27 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 3.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.118 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.2 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.244 in |
Comprimento total | 100.0 mm |
Comprimento total | 3.937 in |
Largura total | 82.5 mm |
Largura total | 3.248 in |
Cor | Preto |
Terminar | Anonizado preto |
Forma da folha | Retangular |
Material completo | Alumínio |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 6 |
Código do material | 7616999099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar