10087664
1299123
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 12,37 € |
50 - 249 | 5,89 € |
250 + | 5,60 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 4.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.157 in |
Diâmetro do furo de montagem | 4.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.177 in |
Comprimento total | 30.0 mm |
Comprimento total | 1.181 in |
Espessura Total | 7.5 mm |
Espessura Total | 0.295 in |
Largura total | 30.0 mm |
Largura total | 1.181 in |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a pó preto |
Forma da folha | Quadrada |
Material completo | Liga de zinco fundido |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 4 |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar