10203989
1287384
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 14,09 € |
10 - 49 | 6,71 € |
50 + | 6,37 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 1.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.059 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.256 in |
Comprimento total | 165.0 mm |
Comprimento total | 6.496 in |
Largura total | 40.0 mm |
Largura total | 1.575 in |
Cor | Prateado |
Terminar | Polido |
Forma da folha | Retangular |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 8 |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar