10203972
1287383
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
2 - 19 | 10,92 € |
20 - 99 | 5,20 € |
100 + | 4,945 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 1.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.059 in |
Diâmetro do furo de montagem | 4.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.177 in |
Comprimento total | 69.5 mm |
Comprimento total | 2.736 in |
Largura total | 40.0 mm |
Largura total | 1.575 in |
Cor | Prateado |
Terminar | Polido |
Forma da folha | Em ângulo |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 6 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar