10203590
1284312
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
4 - 39 | 4,705 € |
40 - 199 | 2,2425 € |
200 + | 2,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 1.5 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.059 in |
Diâmetro do furo de montagem | 3.5 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.138 in |
Comprimento total | 40.0 mm |
Comprimento total | 1.575 in |
Largura total | 39.0 mm |
Largura total | 1.535 in |
Cor | Prateado |
Terminar | Polido |
Forma da folha | Quadrada |
Material completo | Aço inoxidável 304 |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 4 |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar