20052010
099404E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 74 | 65,97 € |
75 + | 32,44 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Diâmetro do furo de montagem | 6.3 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.248 in |
Comprimento total | 50.0 mm |
Comprimento total | 1.969 in |
Espessura Total | 11.0 mm |
Espessura Total | 0.433 in |
Largura total | 50 mm |
Largura total | 1.969 in |
Cor | Prateado |
Terminar | Polido |
Inclui | Fasteners not included |
Forma da folha | Quadrada |
Material completo | Aço inoxidável 316 |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Método de montagem | Pino |
Orientação de montagem | Universal |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Fixo |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar