20061012
099127E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 14,63 € |
50 + | 9,10 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Comprimento total | 50.0 mm |
Comprimento total | 1.969 in |
Espessura Total | 11.0 mm |
Espessura Total | 0.433 in |
Largura total | 63.0 mm |
Largura total | 2.48 in |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a pó preto |
Forma da folha | Retangular |
Material completo | Liga de zinco fundido |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Através de furo |
Número de furos de montagem | 4 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar