20124328
295634E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 99 | 18,58 € |
100 + | 9,69 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Largura da folha da porta | 14.5 mm |
---|---|
Largura da folha da porta | 0.571 in |
Espessura da folha | 2.0 mm |
Espessura da folha | 0.079 in |
Distância offset | 24.0 mm |
Distância offset | 0.945 in |
Comprimento total da folha | 60.0 mm |
Comprimento total da folha | 2.362 in |
Largura total | 38.0 mm |
Largura total | 1.496 in |
Diâmetro do pino | 5.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.197 in |
Material do corpo | Aço |
Cor | Natural |
Tipo de dobradiça | Dobradiça oculta |
Método de montagem | Parafuso/solda |
Orientação de montagem | Mão direita e esquerda |
Número de furos de montagem | 2 |
Material do pino | Aço |
Removibilidade | Removable |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar