10464342
389
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 32.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 1.26 in |
Diâmetro do pino | 3.5 mm |
Diâmetro do pino | 0.138 in |
Comprimento do pino | 5.5 mm |
Comprimento do pino | 0.217 in |
Material do corpo | Nylon |
Tipo de dobradiça | Dobradiça acionada por mola e pino |
Inclui | Bottom Pin 32003192 Sold Separately |
Material completo | Poliamida 6 reforçada com fibra de vidro a 30% |
Método de montagem | Instalação do clipe |
Orientação de montagem | Universal |
Material do pino | Aço |
Removibilidade | Ação de mola removível |
Funcionalidades especiais | Sob carga de mola, oculto |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar