20068776
289632002E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 249 | 8,452 € |
250 + | 4,3092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 84.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 3.307 in |
Largura total | 18.0 mm |
Largura total | 0.709 in |
Diâmetro do pino | 5.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.197 in |
Comprimento do pino | 84.0 mm |
Comprimento do pino | 3.307 in |
Material do corpo | Aço |
Tipo de dobradiça | Sob carga de mola |
Material completo | Aço |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Método de montagem | Aparafusado |
Orientação de montagem | Universal |
Número de furos de montagem | 2 |
Material do pino | Aço |
Removibilidade | Permanente |
Funcionalidades especiais | Libertação rápida |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar