20068721
289632001
Quantidade | Preço unitário |
---|
Comprimento total | 84.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 3.307 in |
Largura total | 18.0 mm |
Largura total | 0.709 in |
Diâmetro do pino | 5.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.197 in |
Comprimento do pino | 84.0 mm |
Comprimento do pino | 3.307 in |
Material do corpo | Aço |
Tipo de dobradiça | Dobradiça acionada por mola e pino |
Inclui | Fasteners not included |
Material completo | Aço |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Método de montagem | Parafuso |
Orientação de montagem | Lado direito |
Número de furos de montagem | 2 |
Material do pino | Aço |
Removibilidade | Ação de mola removível |
Funcionalidades especiais | Sob carga de mola, oculto |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar