20068769
289402002E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
25 - 249 | 9,042 € |
250 + | 4,306 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 84.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 3.307 in |
Largura total | 18.0 mm |
Largura total | 0.709 in |
Diâmetro do pino | 5.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.197 in |
Comprimento do pino | 84.0 mm |
Comprimento do pino | 3.307 in |
Material do corpo | Aço inoxidável |
Tipo de dobradiça | Dobradiça acionada por mola e pino |
Inclui | Nothing Included |
Material completo | Aço inoxidável |
Método de montagem | Parafuso |
Orientação de montagem | Horizontal |
Número de furos de montagem | 2 |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Removable |
Funcionalidades especiais | Sob carga de mola, oculto |
Código do material | 7907000090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar