20064785
18910E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
10 - 99 | 8,93 € |
100 + | 5,304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 51.5 mm |
---|---|
Comprimento total | 2.028 in |
Largura total | 10.0 mm |
Largura total | 0.394 in |
Diâmetro do pino | 6.0 mm |
Diâmetro do pino | 0.236 in |
Comprimento do pino | 51.5 mm |
Comprimento do pino | 2.028 in |
Material do corpo | Aço |
Tipo de dobradiça | Dobradiça acionada por mola e pino |
Material completo | Aço |
Método de montagem | Solda |
Orientação de montagem | Universal |
Material do pino | Aço |
Removibilidade | Removable |
Funcionalidades especiais | Sob carga de mola |
Código do material | 8302100090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar